Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení ložiskových těles

Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa SNLN 30 jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad

SNLN 3024 SN
kdeSNLN =
3024 =
SN =

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Přední přídavná označení otvorů pro upevňovací šrouby
Dva předlité podlouhlé otvory pro upevňovací šrouby
SŽádné otvory pro upevňovací šrouby (pouze pro tělesa
vyrobená z tvárné litiny)

Test Designation 2
Řada
SNLN =Standardní stojaté ložiskové těleso

Test Designation 2Materiál
Šedá litina
DTvárná litina s kuličkovým grafitem

Test Designation 6.2
Označení velikosti
30(00)Tělesa pro ložiska rozměrové řady 30 (nebo 40)
..(00)Kód velikosti ložiska, (00) x 5 = průměr díry ložiska [mm]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Zadní přídavná označení1)
VOtvor pro odtok plastického maziva v dolní části tělesa
TVyvrtaný otvor se závitem 1/4-28 UNF na jedné straně
horní části tělesa pro mazání těsnění. Maznice plastického maziva
AH 1/4-28 SAE-LT je dodávána s tělesem.
TDVyvrtaný otvor se závitem 1/4-28 UNF na obou stranách
horní části tělesa pro mazání těsnění. Dvě maznice plastického maziva
AH 1/4-28 SAE-LT jsou dodávány s tělesem.
SNVyvrtaný otvor se závitem M8 pro snímač v poloze 3 (obr. 1).
/MS1Dva vyvrtané otvory pro upevňovací šrouby
/MS2Čtyři vyvrtané otvory pro upevňovací šrouby
  1. 1)V případě více zadních přídavných označení je jejich pořadí stejné jako zde.
SKF logo