Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení těsnění

Příklady a použitelné možnosti pro těsnění těles SNLN 30 jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklady

TSN 228 L
kdeTSN =
228 =
L =


TNF 3048
kdeTNF =
3048 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Řada
TSN
Těsnění pro stojatá ložisková tělesa SNLN 30
TNF
Takonitové těsnění pro náročné provozní podmínky s axiálním labyrintem pro
tělesa velikostí 3034 až 3056

Test Designation 2
Označení velikosti
30(00)Pro tělesa velikostí 3024 až 3056,
pro ložiska na upínacím pouzdru
2(00)Pro tělesa velikostí 3024 až 3032,
pro ložiska na válcové úložné ploše
30(00)/...Pro tělesa velikostí 3034 až 3056,
pro ložiska na válcové úložné ploše

Test Designation 2Typ těsnění
A1)Těsnicí V-kroužek
C1)Plstěné těsnění
CB1)Plstěné těsnění pro vysoké provozní teploty
L1)Těsnění se čtyřmi břity
SLabyrintové těsnění
NB1)Takonitové těsnění pro náročné provozní podmínky s axiálním labyrintem a
těsnicí V-kroužek
NC1)Takonitové těsnění pro náročné provozní podmínky s axiálním labyrintem
ND1)Takonitové těsnění pro náročné provozní podmínky s radiálním labyrintem a
těsnicí V-kroužek
  1. 1)Pro tělesa velikostí 3024 až 3032
SKF logo