Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Standardní provedení ložiskového tělesa

Stojatá ložisková tělesa SNLN 30 jsou dělená tělesa tvořená horní a dolní částí (obr. 1). Tělesa jsou v dolní části opatřena dvěma předlitými otvory pro upevňovací šrouby.
Tělesa jsou navržena jako modulární systém, který umožňuje použít velký výběr ložisek a těsnění a různé kombinace hřídelů a ložisek.
SKF logo