Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek s těsněním

Použití ložisek s těsněním v tělesech se standardními těsněními je vhodným řešením pro vysoce znečištěná prostředí. Ložisko s těsněním spolu s těsněním tělesa a plastickým mazivem představuje tři vrstvy ochrany (→ Tříbariérové řešení SKF).
Tělesa SNLN 30 lze použít s naklápěcími ložisky SKF s těsněním. Při použití takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky ložisko s těsněním nezvyšuje těsnicí účinek během provozu, ale stale chrání ložisko před nečistotami při montáži.
SKF logo