Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích mohou být použity šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle ISO 4014:2011 společně s podložkami. Když zatížení nepůsobí kolmo k dolní části, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9.
Ložisková tělesa SKF vydrží zatížení způsobená utažením upevňovacích šroubů na momenty doporučované jejich výrobci (tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše). To platí pro naolejované, ale jinak neupravené závitové povrchy. SKF nemůže zaručit, že utažení na doporučenou hodnotu zajistí dostatečné upevnění. Ujistěte se, že upevňovací šrouby, kolíky nebo dorazy a dostatečně pevná opěra mohou přenést veškerá vyskytující se zatížení.
SKF logo