Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení koncových vík

Příklady a použitelné možnosti koncových vík pro tělesa SONL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad

ECO 217-517kdeECO =
217-517 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Řada
ECOKoncové víko se dvěma pryžovými O-kroužky pro stojatá ložisková tělesa SONL

Test Designation 2Označení velikosti
2(00)-5(00)
Označení velikosti ložiskového tělesa
SKF logo