Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení ložiskových těles

Příklady a použitelné možnosti pro ložisková tělesa SONL jsou uvedeny níže.

Příklad

SONLD 215-517 RAkdeSONL =
D =
215-517 =
RA =

Použitelné možnosti

Řada
SONLStojaté ložiskové těleso pro mazání olejem

Materiál
_Šedá litina
DTvárná litina

Označení velikosti
2(00)-5(00)Ložiskové těleso pro ložiska na válcové úložné ploše
nebo upínacím pouzdru, průměrová řada 2
..(00)Kód velikosti ložiska, (00) x 5 = průměr
díry ložiska [mm]

Zadní přídavné označení
RALožiskové těleso pro toroidní ložiska CARB
a naklápěcí kuličková ložiska při použití mazacího
systému s oběhem oleje
SKF logo