Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení trubek chlazení oleje

Příklady a použitelné možnosti trubek chlazení oleje pro tělesa SONL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad

AVA 0001/1
kdeAVA =
0001/1 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Řada
AVATrubka pro chlazení oleje

Test Designation 2Označení velikosti
0001Základní velikost pro odtoky oleje G 3/4 až G 1 1/2
/1Pro tělesa SONL 217-517 a SONL 218-518
/2Pro tělesa SONL 220-520 a SONL 222-522
/3Pro tělesa SONL 224-524 a SONL 232-532
/4Pro tělesa SONL 234-534 a SONL 248-548
SKF logo