Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení olejoznaků a nabíracích kroužků

Příklady a použitelné možnosti olejoznaků a nabíracích kroužků pro tělesa SONL při samostatném prodeji jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad

GG-TSO 217-517/V51
kdeGG-TSO =
217-517 =
/V51 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Část
GG-TSOOlejoznak

Test Designation 2Označení velikosti
2(00)-5(00)Označení velikosti ložiskového tělesa

Test Designation 3
Přídavné označení
/V51Značí náhradní díl

Příklad

GH-TSO 217-517/V51
kdeGH-TSO =
217-517 =
/V51 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Část
GH-TSONabírací kroužek

Test Designation 2Označení velikosti
2(00)-5(00)Označení velikosti ložiskového tělesa

Test Designation 3Přídavná označení
/V51Nabírací kroužek – ocel
(náhradní díly se standardní funkcí)
/MBNabírací kroužek – mosaz
(náhrada standardního dílu)
SKF logo