Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení sad těsnění

Příklady a použitelné možnosti sad těsnění pro stojatá ložisková tělesa SONL jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad

TSO 217 AkdeTSO =
217 =
A =

Použitelné možnosti

Test Designation 1Řada
TSO 2Sada těsnění pro ložiska na válcové úložné ploše
TSO 5Sada těsnění pro ložiska na upínacím pouzdru

Test Designation 2Označení velikosti
(00)Kód velikosti ložiska, (00) x 5 = průměr díry ložiska
[mm]
/...Dodatečné určení velikosti pro palcové hřídele, průměr hřídele
[in]

Test Designation 3Přídavná označení
Sada těsnění pro průchozí hřídele
ASada těsnění pro konce hřídele
/VZ643Sada těsnění pro ložiska na válcové úložné ploše a hladkém hřídeli
SKF logo