Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Dělená stojatá ložisková tělesa, řada SONL

Stojatá ložisková tělesa SONL jsou speciálně navržena pro mazání olejem. Jsou schopna odolávat vysokým teplotám a umožňují montáž ložisek provozovaných s vysokými otáčkami. Mají silnou a tuhou konstrukci a jsou vybavena řadou vlastností, které maximalizují účinky maziva a prodlužují provozní trvanlivost ložiska.

Ložisková tělesa SONL se používají například ve ventilátorech, setrvačnících, papírenských strojích a nouzových generátorech elektrické energie.

Typy ložisek
  • Naklápěcí kuličková ložiska
  • Soudečková ložiska
  • Toroidní ložiska CARB

Rozměrové řady ložisek

  • 22

Rozsah průměru hřídele

  • 75 až 240 mm
  • 2 15/16 až 8 15/16 in

Typické kombinace hřídele a ložiska

  • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Těsnění

  • Labyrintové

Mazání

  • Mazání olejovou lázní s nabíracím kroužkem
  • Mazací systémy s oběhem oleje

Materiály

  • Šedá litina
  • Tvárná litina s kuličkovým grafitem

Montáž

  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad se standardy

  • Nestandardizováno

Nahrazuje

  • SOFN v řadě 2(00) a 5(00)
SKF logo