Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž

Správná montáž stojatých ložiskových těles SONL vyžaduje použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součástí rovněž musí splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace opěrných a úložných ploch hřídele a tělesa).
Montážní návody pro každé ložiskové těleso jsou dodávány se sadou těsnění. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu

Spojovací šrouby horní části by měly být utaženy na hodnoty momentu uvedené v tabulce 1. Informace o upevňovacích šroubech jsou uvedeny v části Doporučení pro upevňovací šrouby.

Přikolíkování nebo podepření tělesa

Některé provozní podmínky mohou vyžadovat další upevnění tělesa k opěrné ploše pomocí kolíků nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (→ Přídavné podepření tělesa).
Doporučená umístění děr pro kolíky a jejich velikosti jsou uvedeny v tabulce 2. Doporučené polohy jsou také vyznačeny předlitými důlky v dolní části tělesa.
SKF logo