Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vlastnosti a výhody

Stojatá ložisková tělesa SONL mají následující vlastnosti a výhody:

Jednoduchá montáž

Předlité rysky na dolní části tělesa označují střed úložné plochy ložiska a osu díry tělesa pro snadnější montáž a přesnější ustavení. Důlky označují polohu zajišťovacích kolíků (obr. 1).
Ložisková tělesa SONL mají podstatně méně součástí než dřívější tělesa SOFN. Jejich čtyři spojovací šrouby horní části jsou před dodáním povoleny, takže je lze snadno odstranit.
S každou sadou těsnění je dodáván montážní návod. Ložisková tělesa mají na horní části závěsný šroub pro bezpečnou a snadnou manipulaci.

Hluboká olejová jímka pro nižší provozní teploty

Ložisková tělesa SONL jsou vybavena hlubokou jímkou, která pojme velký objem oleje a umožňuje tak účinný odvod tepla (obr. 2). Tento chladicí efekt prodlužuje životnost maziva i provozní trvanlivost ložiska.

Pokud to provozní podmínky vyžadují, jsou k dispozici pomocné trubky pro chlazení oleje. Lze je připojit prostřednictvím děr pro odtok oleje v dolní části tělesa.

Pevné, tuhé a jednoduché provedení

Jednoduché a robustní provedení ložiskových těles SONL zajišťuje maximální podporu a snižuje riziko deformace horní nebo dolní části při montáži. Zajišťovací kolíky mezi horní a dolní částí jsou umístěny mimo střed, takže horní část lze namontovat pouze jedním způsobem.

Kompletní sady těsnění

Sady těsnění pro ložisková tělesa SONL kromě těsnění standardně obsahují (obr. 3):

  • olejoznak pro snadnou vizuální kontrolu hladiny a stavu oleje
  • magnetickou zátku, kterou lze zašroubovat do jedné ze čtyř závitových děr v dolní části tělesa. Tato zátka přitahuje kovové částice a prodlužuje tak životnost maziva a provozní trvanlivost ložiska.

Individuálně označené horní a dolní části ložiskových těles

Dolní a horní části tělesa jsou spárovány během výroby a nejsou zaměnitelné s díly jiných těles. Horní i dolní část tělesa jsou označeny jedinečným výrobním číslem (obr. 4) zabraňujícím možné záměně.
SKF logo