Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Bezdemontážní diagnostika

Ložisková tělesa řady FSDR .. K určená pro drtiče mají sedm otvorů se závity M8 pro snímače bezdemontážní diagnostiky (obr. 1).
Polohy 1 a 2 (na obou stranách tělesa) jsou kolmé ke hřídeli.
Polohy 3 a 4 (obě na obou stranách tělesa) jsou rovnoběžné s hřídelem.
Všechny polohy jsou v souladu s normou ISO 10816-1:1995.
SKF logo