Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích lze použít šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle normy ISO 4014:2011 spolu s podložkami podle normy ISO 7089:2000 nebo 7090:2000. Pokud zatížení nepůsobí kolmo ke spodní části, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9.
Ložisková tělesa SKF dokáží odolat zatížením vzniklým při dotahování upevňovacích šroubů na moment doporučený výrobci šroubů (tabulka 1). To platí v případě naolejovaných, ale jinak neošetřených závitů. SKF nemůže zaručit, že utažení na doporučenou hodnotu zajistí dostatečné upevnění. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby, zarážky a podepření dostatečně pevné s ohledem na všechna očekávaná zatížení.
SKF logo