Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota je omezena těsněními (tabulka 1). Mezní teploty ložisek a maziv SKF jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobcích.
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další mezní teploty, s výjimkou velmi nízkých teplot, kde může hrát roli rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do teploty materiálu 80 °C (175 °F), nebo do teploty okolního prostředí 100 °C (210 °F).
Pokud lze očekávat teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo