Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Specifikace hřídele

Úložná plocha pro ložiska musí být obrobena podle požadavků pro ložiska montovaná na upínacím pouzdru (→ Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa), tj. s třídou přesnosti hřídele h9 a tolerancí válcovitosti IT5/2. Tyto specifikace musí rovněž splňovat dosedací plocha těsnění.
SKF logo