Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení ložiskových těles

Příklady a použitelné možnosti pro čepová ložisková tělesa FSDR .. K jsou uvedeny níže.

Příklad

FSDR 39/1060 K/P45
kdeFSDR =
39/1060 =
K/P45 =

Použitelné možnosti

Řada
FSDR
Čepové ložiskové těleso pro kolové mlýny

Materiál
Šedá litina
DTvárná litina

Označení velikosti
../..Rozměrová řada ložiska / průměr díry ložiska
[mm]

Přídavná označení1)
Tělesa s metrickými závity a závity G pro
mazací hlavice
KTělesa pro ložiska s kuželovou dírou na
děleném upínacím pouzdru bez závitu a hřídeli s osazením
N9Tělesa s palcovými závity a závity NPTF
pro mazací hlavice
/P...Varianta nátěru podle specifikace zákazníka
(P01 až P999)
  1. 1)V případě použití více přídavných označení je jejich pořadí stejné jako je zde.
SKF logo