Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení těles FSDR .. K jsou rovněž k dispozici různé varianty.

Materiál tělesa

Pro aplikace s požadavky na vysokou pevnost jsou k dispozici tělesa z tvárné litiny s označením FSDRD .. K.

Palcové závity pro maznice

Ložisková tělesa řady FSDR .. K mohou být dodána se závity UNC nebo NPTF pro maznice plastického maziva. Tato tělesa nesou zadní přídavné označení N9, např. FSDR 39/1060 KN9. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Speciální nátěr

Ložisková tělesa řady FSDR .. K mohou být dodána s nátěrem podle specifikace zákazníka. Tato tělesa nesou zadní přídavné označení P následované dvěma nebo třemi číslicemi, např. FSDR 39/1060 K/P45.
SKF logo