Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Čepová ložisková tělesa pro drtiče, řada FSDR..K

Tělesa řady FSDR .. K jsou velká a lehká stojatá ložisková tělesa určená speciálně pro drtiče. Jsou určena pro náročné podmínky ve vysoce znečištěných prostředích. Díky vysoce účinnému řešení těsnění bránícímu průniku nečistot a možnosti snadného přístupu za účelem kontroly a údržby osazených ložisek v případě potřeby umožňují dosáhnout maximální provozní trvanlivosti.
Typy ložisek
  • Soudečková ložiska

Rozměrové řady ložisek
  • 39, 48 a 49

Rozsah průměru hřídele
  • 825 až 1 460 mm

Typické kombinace hřídele a ložisek
  • Osazený hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru bez závitu

Těsnění
  • Labyrintové
  • V-kroužek
  • Páska PTFE

Mazání
  • Plastické mazivo

Materiály
  • Šedá litina
  • Tvárná litina s kuličkovým grafitem

Montáž
  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad s normami
  • Nestandardizováno
SKF logo