Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Ložisková tělesa řady FSDR .. K jsou dodávána s následujícími součástmi:
  • těleso
  • 2 víka, včetně O-kroužků a 8 šroubů s šestihrannou hlavou pro každé víko (celkem 16)
  • 2 labyrintové kroužky, včetně 10 šroubů s šestihrannou hlavou pro každý labyrintový kroužek (celkem 20)
  • 2 upínací pouzdra pro hřídel, včetně O-kroužků
  • 2 axiální vodicí kroužky
  • 2 odvětrávací ventily
  • 2 pásky PTFE (pro všechna tělesa kromě velikosti 49/1320)
Ložiska, upínací pouzdra pro ložiska, těsnicí V-kroužky a pásové spony musí být objednány samostatně.

Příklad objednání

Je požadováno čepové ložiskové těleso (s metrickými závity pro maznice) pro soudečkové ložisko 239/1060 CAK/W33. Je nutné objednat následující položky:
  • 1 ložiskové těleso FSDR 39/1060 K
  • 1 ložisko 239/1060 CAK/W33
  • 1 upínací pouzdro pro ložisko KOH 39/1060
  • 2 těsnicí V-kroužky 1180 VRME R
  • 4 pásové spony RM 15, č. výr. 25538099, délka 1500
  • 2 pásové spony RM ADJUST, č. výr. 25539099, délka 700
SKF logo