Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Standardní provedení ložiskového tělesa

Stojatá ložisková tělesa řady FSDR .. K jsou dělená tělesa tvořená horní a dolní částí a dvěma víky (obr. 1). Horní část má dvě integrované příruby s předlitými otvory v každé z nich. Dolní část má čtyři předlité otvory pro upevňovací šrouby. Dělená víka se závěsným šroubem v každé polovině jsou k tělesu upevněna osmi šrouby. Se závěsnými šrouby jsou dodávány labyrintové kroužky, které lze po montáži odebrat.
SKF logo