Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení těles PD se dvěma ložisky

Příklady a použitelné možnosti pro tělesa PD se dvěma ložisky jsou uvedeny níže.

Basic bearing designation system

Příklad


PDR 319kdePDR =
319 =

Použitelné možnosti

Test Designation 1
Řada
PDNTěleso pro normální radiální a axiální zatížení
PDPTěleso pro převládající nebo střídavá axiální zatížení
PDRTěleso pro velká radiální zatížení

Test Designation 2Označení velikosti
2(00)Těleso pro ložiska řady 62, 72, NU 2, NJ 22, NJ 23,
222 a 223
3(00)Těleso pro ložiska řady 63, 73, NU 3 a NJ 3
..(00)Kód velikosti ložisek, (00) x 5 = průměr díry ložiska [mm]
SKF logo