Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tělesa se dvěma ložisky, řada PD

Tělesa s dvěma ložisky SKF byly původně navrženy pro hřídele ventilatoru s letmo uloženým oběžným kolem, ale jsou take vhodné pro další aplikace s podobně uloženým hřídelem.

Ve srovnání s konvenčním úložením hřídele ve dvou samostatných stojatých tělesech s naklápěcími ložisky poskytují tělesa se dvěma ložisky několik výhod včetně zlepšení přesnosti chodu a tišší provoz.

Tělesa se dvěma ložisky PD mohou být take dodány jako jednotky připravené k okamžité montáži.

Typy ložisek
  • Jednořadá kuličková ložiska
  • Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
  • Jednořadá válečková ložiska

Rozměrové řady ložisek

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Rozsah průměru hřídele

  • od 12 do 120 mm

Typické kombinace hřídele a ložisek

  • Odstupňovaná hřídel s ložisky na válcové úložné ploše

Těsnění

  • Plstěný pásek
  • V-kroužek

Mazání

  • Plastické mazivo 
  • Olejové mazání (volitelně)

Materiály

  • Šedá litina

Montáž

  • Upevnění čtyřmi šrouby

Soulad se standardy

  • Nestandardizováno
SKF logo