Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Tělesa PD pro dvě ložiska

Ložisková tělesa řady PDN jsou dodávána s následujícími součástmi:
  • těleso
  • 2 koncová víka, včetně 8 nebo 12 šroubů s šestihrannou hlavou a pružinových podložek v závislosti na velikosti
  • 2 odstřikovací kroužky
  • 1 pružná podložka (do velikosti 218 včetně u těles řady PDN 2 a do velikosti 316 včetně u těles řady PDN 3)
  • 2 těsnění (těsnicí V-kroužky u těles řady PDN 2; těsnicí V-kroužky a plstěné pásky u těles řady PDN 3)

Ložisková tělesa řady PDP jsou dodávána s následujícími součástmi:

  • těleso, včetně dvou závěsných šroubů u těles velikosti 224
  • 2 koncová víka, včetně 12 šroubů s šestihrannou hlavou a podložek
  • 2 odstřikovací kroužky
  • 2 axiální vodicí kroužky
  • 2 rozpěrné kroužky
  • 2 hřídelová upínací pouzdra
  • 2 těsnicí V-kroužky

Ložisková tělesa řady PDR jsou dodávána s následujícími součástmi:

  • těleso, včetně dvou závěsných šroubů u těles velikostí 320 až 324
  • 2 koncová víka, včetně 12 šroubů s šestihrannou hlavou a podložek
  • 2 odstřikovací kroužky
  • 2 rozpěrné kroužky
  • 2 hřídelová upínací pouzdra
  • 2 těsnění (těsnicí V-kroužky a plstěné pásky)
  • 1 O-kroužek
Ložiska a hřídel je nutné objednat samostatně. Hřídele jsou dodávány se dvěma drážkami a dvěma koncovými víky s upevňovacími šrouby a pružinovými podložkami.
Ložisková tělesa řady PDP a PDR mohou být dodána bez hřídelových upínacích pouzder. Jsou označena zadním přídavným označením U, např. PDR 315 U.

Příklad objednání

Je požadováno jedno těleso pro dvě ložiska 6309. Je nutné objednat následující součásti:

  • 1 ložiskové těleso PDN 309
  • 1 hřídel VJ-PDNB 309
  • 2 ložiska 6309

Ložiskové jednotky PD se dvěma ložisky

Ložiskové jednotky PD jsou dodávány sestavené a připravené k montáži, včetně ložisek a hřídele.

Příklad objednání

Je požadováno jedno těleso pro dvě ložiska 6309. Je nutné objednat následující položky:

  • 1 ložisková jednotka PDNB 309
SKF logo