Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Ložisková tělesa PD mají následující vlastnosti a přednosti:

Kompaktní provedení

Ložiska jsou osazena v jednom tělese, což šetří místo.

Plynulý chod

Dvě úložné plochy pro ložisko jsou soustředné. Protože uložení brání nesouososti ložisek, lze použít nenaklápěcí ložiska. Výsledné tuhé uspořádání zajišťuje vysokou přesnost chodu a umožňuje vysoké otáčky.

Tichý provoz

Přesné ustavení nenaklápěcích ložisek v jednom tělese umožňuje tichý provoz. U jednotek s označením PDNB jsou menší tělesa vybavena vlnovou pružinovou podložkou, která dále snižuje hlučnost.

K dispozici jako jednotky

Ložisková tělesa mohou být také dodána jako kompletní jednotky s ložisky a hřídelem. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži jsou sestaveny a naplněny mazivem již ve výrobě, což šetří čas a snižuje riziko znečištění nebo poškození ložisek při montáži.

Jednoduchá manipulace

Velká ložisková tělesa mají dva závěsné šrouby pro bezpečnou a snadnou manipulaci.
SKF logo