Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Materiál tělesa

Tělesa pro dvě ložiska a jejich koncová víka jsou vyrobena z šedé litiny.

Nátěr, ochrana proti korozi

Tělesa řady PD jsou natřena modrou (RAL 5007) alkydovou barvou na rozpouštědlové bázi. Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. okolní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr je odolný proti většině mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických oplachovacích přípravků. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jednosložkových nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo