Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

Tělesa PD pro dvě ložiska jsou nedělená ložisková tělesa se dvěma úložnými plochami pro ložiska (obr. 1). Jsou tvořena vlastním tělesem a dvěma víky přišroubovanými k tělesu čtyřmi nebo šesti šrouby. Tělesa mají ve spodní části vyvrtány čtyři otvory pro upevňovací šrouby.

Tělesa PD jsou k dispozici ve třech řadách s podobným vnějším provedením, které se však liší uspořádáním ložisek:

  • řada PDN – pro normální radiální a axiální zatížení
  • řada PDP – pro převládající nebo střídavá axiální zatížení
  • řada PDR – pro velká radiální a normální axiální zatížení
SKF logo