Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Koncová víka

Ložisková tělesa a jednotky Y ze širokého sortimentu mohou být v vybaveny jedním koncovým víkem z následujících provedení, které chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňuje nebezpečí zranění volnými konci hřídelů:

  • Řada ECY (obr. 1)
  • Řada ECW (obr. 2)
    Tato koncová víka jsou vybavena volitelným odtokovým otvorem, který lze podle potřeby snadno otevřít.
  • Řada ECL (obr. 3)
Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 4), jsou uvedena v příslušné tabulkové části.

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Montují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu rotujícími díly. Před montáží nebo demontáží koncového víka vyčkejte, až se hřídel přestane otáčet, a zajistěte stroj nebo hřídel před otáčením. Jinak hrozí nebezpečí vážného zranění.
SKF logo