Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Pryžové úložné kroužky

Pryžové úložné kroužky řady RIS 2 (obr. 1) jsou určeny především jako „pružný podklad“ ložisek Y v lisovaných ocelových stojatých ložiskových tělesech. Jsou umístěny na vnějším kroužku ložiska a v díře tělesa (obr. 2), a jsou určeny tlumení vibrací a hlučnosti a umožňují malá posunutí ložisek v jejich tělesech tak, aby se přeneslo mírné prodloužení nebo nesouosost hřídele.
Úložné kroužky řady RIS 2 jsou vyrobeny z NBR a mají kulový (konvexní) vnější povrch. Kroužky jsou schopné vydržet teploty od –30 do +100 °C (–20 až +210 °F). Označení a rozměry pryžových úložných kroužků jsou uvedeny v tabulkové části.
Pryžové úložné kroužky jsou nabízeny jako příslušenství a musí se objednávat samostatně. Lze je namontovat na všechna SKF ložiska Y s výjimkou ložisek Y se standardním vnitřním kroužkem (řady 17262 a 17263). Ložiska Y řady YET 2 mohou být take dodána s již namontovaným úložným kroužkem (obr. 3). Tyto výrobky jsou označeny předním přídavným označením CYS, po němž následuje průměr díry ložiska a identifikační zadní přídavné označení ložiska FM. Například: CYS 20 FM je ložisko YET 204 s průměrem díry 20 mm s namontovaným pryžovým úložným kroužkem RIS 204.
Pryžové úložné kroužky dostupné pro lisovaná ocelová stojatá tělesa v určitém rozsahu velikostí jsou uvedeny v příslušné tabulkové části (→ Stojatá tělesa pro ložiska Y, Stojaté ložiskové jednotky Y).
SKF logo