Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Opěrné plochy

Pro dosažení maximální provozní trvanlivosti ložiskových jednotek musí být opěrné plochy obrobeny s následujícími parametry:
  • drsnost Ra ≤ 12,5 μm
  • tolerance rovinnosti IT7

Pokud na ložiskovou jednotku Y působí velké zatížení rovnoběžné s dolní částí tělesa (obr. 1), SKF doporučuje přikolíkovat těleso k opěrné ploše. Polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v příslušné tabulkové části.

Přírubové ložiskové jednotky Y

V závislosti na provedení přírubová ložisková tělesa mohou být vybavena na zadní straně středicím vybráním (obr. 2) nebo středicím nákružkem (obr. 3) pro přesné polohování, a to na příslušném nákružku nebo v díře ve stěně stroje. Ložisková tělesa řady FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK a FYTBK mají středicí vybrání, zatímco ložisková tělesa řady FYC mají středicí nákružek. Rozměry a tolerance jsou uvedeny v příslušné tabulkové části.

Příslušný nákružek lze zajistit jedním z následujících způsobů:

  • odpovídající obrobení stěny (obr. 4)
  • připevnění příslušného kroužku na stěně několika šrouby (obr. 5)

Tyto polohovací prvky rovněž odlehčují upevňovací šrouby od radiálních sil.

SKF logo