Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Volba provedení a variant ložiskových jednotek

Sortiment ložiskových jednotek Y SKF je rozsáhlý. Zahrnuje tři hlavní tvary těles s možností volby z pěti různých materiálů a široké škály ložisek Y, která lze zajistit na hřídeli různými způsoby (→ Způsoby zajištění). Různé materiály ložiskových těles jsou:
  • šedá litina
  • kompozit
  • lisovaná ocel
  • kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
  • nerezová ocel
Každá ložisková jednotka Y se díky svému provedení vyznačuje charakteristickými vlastnostmi, které ji činí více či méně vhodnou pro konkrétní aplikaci.
Při volbě vhodné ložiskové jednotky Y je často třeba vzít v úvahu několik faktorů, a proto nelze uvést seznam všeobecně platných pravidel. Mezi důležitá hlediska však patří následující:
  • způsob zajištění
  • zatížení (velikost a směr)
  • řešení těsnění
  • provozní teplota
  • otáčky
  • mazání: jednotka s domazáváním nebo bez domazávání
Na konečnou volbu mohou mít také vliv celkové náklady na uložení a stavy zásob.
SKF logo