Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o jednotkách kuličkových ložisek


TělesaLožiska
Rozměrové
normy
Hlavní rozměry dle:
  • ISO 3228
    • Řada FY, FYT a FYTB .. M
    • Řada FYK a FYTBK
    • Řada PFT, PF a PFD
  • JIS B 1559
    • Řada FYJ, FYTJ a FYC
  •  žádná norma (ani národní ani mezinárodní), avšak běžně dostupné na trhu
    • Řada F4BC, F2BC a F3BBC
    • Řada F4BSS a F2BSS
Údaje o ložisku
ToleranceCelková šířka T (obr. 1):
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

Vnější průměr ložiska odpovídá úložné ploše v tělese, takže vnější kroužek se nemůže otáčet, ale přesto může vyrovnávat nesouosost.

Údaje o ložisku
Radiální vnitřní vůleÚdaje o ložisku
Materiály

Litina

  • Řada FY(J), FYT(J), FYTB a FYC
    • šedá litina EN-GJL-HB235 v souladu s normou EN 1561

Kompozit

  • Řada FYK a FYTBK
    • PA6 zesílený skelnými vlákny
    • "zalitá" výztužná ocelová spirála

Lisovaná ocel

  • Řada PFT, PF a PFD
    • za studena válcovaný ocelový plech, chrom6+ pozinkovaný

Kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line

  • Řada F4BC, F2BC a F3BBC
    • PP zesílený skelnými vlákny

Nerezová ocel

  • Řada F4BSS a F2BSS
    • austenitická nerezová ocel (řady AISI 300)
Díly a materiály
Nesouosost

Údaje o ložisku

U jednotek se zadním těsněním (přídavné označení DFH) je třeba přípustnou statickou počáteční nesouosost ložiska snížit o 1°.

SKF logo