Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení vkládacích ložisek

Sortiment přírubových jednotek kuličkových ložisek SKF zahrnuje široký výběr řad a provedení vkládacích ložisek. Hlavní rozdíly spočívají ve způsobu zajištění ložiska na hřídeli a v použitých řešeních těsnění.

Podrobné informace o sortimentu vkládacích ložisek včetně různých způsobů zajištění, řešení těsnění a materiálů jsou uvedeny v části Vkládací ložiska (tabulková část).

Způsoby zajištění

Pro přírubové ložiskové jednotky kuličkových ložisek jsou standardně k dispozici následující způsoby zajištění:

Řešení těsnění

Vkládací ložiska používaná ve standardním sortimentu přírubových jednotek kuličkových ložisek mohou být vybavena následujícími těsněními:
Na požádání mohou být vkládací ložiska dodána s kryty na obou stranách (obr. 10).
SKF logo