Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Úplná označení ložisek Y nebo ložiskových jednotek Y dodržují systém, který se skládá ze základního označení a z jednoho/nebo bez předního přídavného označení a/nebo jednoho nebo vice zadních přídavných označení.

Podrobnější informace o systému označení ložisek Y, viz Ložiska Y.

Přírubové ložiskové jednotky Y

Příklady označení a použitelné možnosti pro přírubové ložiskové jednotky Y jsou uvedeny níže.
/

Příklady


Metrické jednotky:
FYTBK 35 LFkdeFYTB =
K =
35 =
LF =
FYWK 50 LTHRkdeFY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

Palcová jednotka:
FY 1 1/2 LF/AHkdeFY =
1 1/2 =
LF
AH =

Použitelné možnosti pro přírubové ložiskové jednotky Y

Typ tělesa/jednotky

J označuje rozměry v souladu s normou JIS 1559-2009

W na konci označení řady tělesa označuje ložiskovou jednotku Y nebo těleso potravinářské řady SKF Food Line
FY
Čtvercové přírubové ložiskové těleso
FYAPřírubové ložiskové těleso se 3 šrouby
FYCKruhové přírubové ložiskové těleso
FYMČtvercové přírubové ložiskové těleso, vyšší únosnost
FYT(B)Oválné přírubové ložiskové těleso
PF
Kruhové přírubové ložiskové těleso, lisovaná ocel
PFDTrojúhelníkové přírubové ložiskové těleso, lisovaná ocel
PFTOválné přírubové ložiskové těleso, lisovaná ocel

Materiál tělesa
Šedá litina
KKompozit
R
Nerezová ocel

Označení velikosti
Ložiskové jednotky pro metrické hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
12

100
12 mm

100 mm
Ložiskové jednotky pro palcové hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
1/2

3
1/2 in (12,7 mm)

3 in (76,2 mm)
Ložisková tělesa z litiny, kompozitu, kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line nebo nerezové oceli
503

520
pro ložiska Y velikostí 203, 203-008, 203/12 a 203/15

pro ložiska Y velikosti 220
Ložisková tělesa z lisované oceli (nejsou dodávána jako ložiskové jednotky)
40

90
průměr díry ložiska 40 mm

průměr díry ložiska 90 mm

Další vlastnosti těles
A
Další menší velikost než normální (pouze palcové jednotky)
L
Vhodné pro koncové víko ECL
N

Provedení kompozitního tělesa s možností domazávání.

V případě ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line pouze v kombinaci se zadním přídavným označením VZ1A2 (→ )

Y
Vhodné pro koncové víko ECW

Vložené ložisko Y
FMLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YET 2
KFLožisko Y s kuželovou dírou na upínacím pouzdru, řada YSA 2-2FK
LD, LDW
Ložisko Y se zajišťovací technologií SKF ConCentra, řada YSPAG 2
LFLožisko Y se zajišťovací technologií SKF ConCentra, řada YSP 2-2F
RM
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAT 2
TA
Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YARAG 2
TF
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2F
TH
Ložisko Y se stavěcími šrouby potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR 2-2RF/HV
THR
Ložisko Y potravinářské řady se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RFGR/HV
TR
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RF
WD, WDW
Ložisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YELAG 2
WFLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YEL 2-2F
WR
Ložisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YEL 2-2RF

Zadní přídavná označení – další vlastnosti
AHJednotka Y pro vzduchotechnické aplikace
VL065Pozinkovaná díra a čela vnitřního kroužku ložiska
VZ1A2
Provedení ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line s kompozitním tělesem s možností domazávání, pouze v kombinaci se zadním přídavným označením N (→ ).
SKF logo