Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Litinová přírubová ložisková tělesa

Litinová přírubová ložisková tělesa se používají v jednotkách Y řady uvedené v následujících částech:
  • tabulka 1 – čtvercové přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 2 – oválné přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 3 – kruhové přírubové ložiskové jednotky
Litinová přírubová ložisková tělesa umožňují domazávání ložiskových jednotek Y pomocí maznic plastického maziva. Díky tomu jsou zvláště vhodná pro uložení ložisek provozovaných za následujících podmínek:
  • vysoké úrovně znečištění
  • vysoké otáčky
  • vysoké teploty
  • relativně velká zatížení
K dispozici jsou tři základní provedení ložiskových těles:
  • Řada FY(J) (obr. 1)
    → čtvercová příruba
    → čtyři kruhové otvory pro šrouby
  • Řada FYT(J) a FYTB (obr. 2)
    → oválná příruba
    → dva kruhové otvory pro šrouby
  • Řada FYC (obr. 3)
    → kruhová příruba
    → čtyři kruhové otvory pro šrouby

Koncová víka

Litinová přírubová ložisková tělesa řady FY a FYTB mohou být vybavena koncovými víky řady ECY (obr. 4), která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí úrazu volnými konci hřídelů. Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 5), jsou uvedena v příslušné tabulkové části:

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.
Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo