Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kompozitní přírubová ložisková tělesa

Kompozitní přírubová ložisková tělesa se používají v jednotkách Y řad uvedených v následujících částech:
  • tabulka 1 – čtvercové přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 2 – oválné přírubové ložiskové jednotky

Kompozitní přírubová ložisková tělesa jsou vyrobena z lehkého kompozitu PA6 zesíleného skelnými vlákny a nemají žádné domazávací prvky. Pro zvýšení odolnosti, mechanické pevnosti a tepelné stability jsou vyztužena zalitou ocelovou spirálou.

Kompozitní přírubové ložiskové jednotky Y jsou zvláště vhodné pro aplikace s relativně vysokými otáčkami, středním zatížením a tam, kde je kladen důraz na spolehlivost a minimální údržbu.
K dispozici jsou dvě různá provedení ložiskových těles:
  • Řada FYK (obr. 1)
    → čtvercová příruba
    → čtyři kruhové otvory pro šrouby
  • Řada FYTBK (obr. 2)
    → oválná příruba
    → dva kruhové otvory pro šrouby

Otvory pro šrouby jsou zesíleny pozinkovanými ocelovými vložkami bez obsahu šestimocného chromu (Cr6+).

Koncová víka

Kompozitní přírubová ložisková tělesa mohou být vybavena koncovými víky řady ECY (obr. 3), která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí úrazu volnými konci hřídelů. Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 4), jsou uvedena v tabulkové části:

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a ložiskové jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo