Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kompozitová přírubová ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line

Kompozitová přírubová ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line se používají v jednotkách Y řad uvedených v následujících částech:
  • tabulka 1 – čtvercové přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 2 – oválné přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 3 – přírubové ložiskové jednotky se 3 šrouby

Jednotky jsou vybaveny nerezovými ocelovými ložisky Y nebo ložisky Y s pozinkovanými kroužky, v obou případech naplněnými plastickým mazivem pro potravinářský průmysl.

Kompozitová přírubová ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line jsou vyrobena z lehkého termoplastového kompozitního materiálu. Jsou určena pro přírubové ložiskové jednotky Y, které musí odolávat široké škále chemických látek a procesů používaných při oplachování v potravinářském a nápojovém průmyslu (tabulka 4).
Kompozitní přírubová ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line standardně nejsou vybavena domazávacími prvky a jsou k dispozici v pěti různých provedeních:
  • FYWK .. Y (obr. 1)
    → čtvercová příruba
    → zalitá výztužná ocelová spirála
    → čtyři kruhové otvory pro šrouby
  • FYWK .. L
    → podobně jako řada FYWK .. Y, ale v masivním provedení
  • FYTWK .. Y (obr. 2)
    → oválná příruba
    → zalitá výztužná ocelová spirála
    → dva kruhové otvory pro šrouby
  • FYTWK .. L
    → podobně jako řada FYTWK .. Y, ale v masivním provedení
  • FYAWK .. L (obr. 3)
    → příruba pro 3 šrouby
    → masivní provedení
    → čtyři kruhové otvory pro šrouby

Otvory pro šrouby u všech provedení těles jsou zesíleny vložkami z austenitické nerezové oceli.

Koncová víka

Kompozitová přírubová ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line mohou být v závislosti na provedení vybavena koncovými víky některého z následujících typů, která chrání ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí zranění volnými konci hřídelů:

  • FYWK .. Y a FYTWK .. Y
    → koncové víko ECW (obr. 4)
    Koncové víko je vybaveno volitelným odtokovým otvorem, který může uživatel snadno podle potřeby otevřít.
  • FYWK .. L, FYTWK .. L a FYAWK .. L
    → koncové víko ECL (obr. 5)
Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 6, obr. 7), jsou uvedena v příslušné tabulkové části:

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo