Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení ložiskových těles

Přírubová ložisková tělesa SKF pro ložiska Y jsou standardně k dispozici v řadě provedení a materiálů. Standardní sortiment obsahuje ložisková tělesa vyrobená z následujících materiálů:
  • litina
  • kompozit
  • lisovaná ocel
  • kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
  • nerezová ocel

Připevnění k opěrné ploše

Přírubová ložisková tělesa mají dva, tři nebo čtyři otvory pro šrouby, jejichž prostřednictvím mohou být připevněna k opěrné ploše pomocí závitových montážních prvků. Otvory pro šrouby se liší v závislosti na provedení a materiálu ložiskových těles:
  • Litina
    • Řada FY(J) (čtvercová příruba)
      → čtyři kruhové otvory pro šrouby
    • Řada FYT(B) a FYTJ (oválná příruba)
      → dva kruhové otvory pro šrouby
    • Řada FYC (kruhová příruba)
      → čtyři kruhové otvory pro šrouby
  • Kompozit
    • Řada FYK (čtvercová příruba)
      → čtyři kruhové otvory pro šrouby
    • Řada FYTBK (oválná příruba)
      → dva kruhové otvory pro šrouby
    Otvory pro šrouby jsou zesíleny pozinkovanými ocelovými vložkami bez obsahu šestimocného chromu (Cr6+).
  • Lisovaná ocel
    • Řada PFT (oválná příruba)
      → dva čtvercové otvory pro šrouby
    • Řada PF a PFD (kruhová a trojúhelníková příruba)
      → tři nebo čtyři čtvercové otvory pro šrouby
  • Kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
    • Řada FYWK (čtvercová příruba)
      → čtyři kruhové otvory pro šrouby
    • Řada FYTWK (oválná příruba)
      → dva kruhové otvory pro šrouby
    • Řada FYAWK (příruba s držákem pro 3 šrouby)
      → tři kruhové otvory pro šrouby
    Otvory pro šrouby jsou zesíleny vložkami z austenitické nerezové oceli.
  • Nerezová ocel
    • Řada FYWR (čtvercová příruba)
      → čtyři kruhové otvory pro šrouby
    • Řada FYTWR (oválná příruba)
      → dva kruhové otvory pro šrouby
Přírubová ložisková tělesa mohou být v závislosti na provedení vybavena na zadní straně středicím zápichem (obr. 1) nebo středicím nákružkem (obr. 2) pro přesné polohování, a to na příslušném nákružku nebo v díře ve stěně stroje. Ložisková tělesa řady FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK a FYTBK mají středicí zápich; ložisková tělesa řady FYC mají středicí nákružek. Rozměry a tolerance jsou uvedeny v příslušné tabulkové části.

Příslušný nákružek lze zajistit jedním z následujících způsobů:

  • odpovídající obrobení stěny (obr. 3)
  • připevnění příslušného kroužku ke stěně několika šrouby (obr. 4)

Tyto prvky rovněž odlehčují radiální síly působící na upevňovací šrouby.

SKF logo