Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lisovaná ocelová přírubová ložisková tělesa

Lisovaná ocelová přírubová ložisková tělesa lze kombinovat s různými provedeními ložisek Y podle:
  • tabulka 1 – oválné přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 2 – kruhové a trojúhelníkové přírubové ložiskové jednotky
Lisovaná ocelová ložisková tělesa je třeba objednat odděleně od ložisek Y. Výhodou samostatného objednávání jednotlivých dílů je velký počet možných kombinací.

Lisovaná ocelová přírubová ložisková tělesa jsou vyrobena z ocelového plechu bez obsahu šestimocného chromu (Cr6+) a pozinkována na ochranu proti korozi. Jsou určena pro jednoduché aplikace s omezeným zatížením a otáčkami a nemají žádné domazávací prvky.

K dispozici jsou tři základní provedení ložiskových těles:
  • Řada PFT (obr. 1)
    → oválná příruba
    → dva čtvercové otvory pro šrouby
  • Řada PF (obr. 2)
    → kruhová příruba
    → tři nebo čtyři čtvercové otvory pro šrouby
  • Řada PFD (obr. 3)
    → trojúhelníková příruba
    → tři čtvercové otvory pro šrouby
SKF logo