Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nerezová ocelová přírubová ložisková tělesa

Nerezová ocelová přírubová ložisková tělesa se používají v jednotkách Y řad uvedených v následujících částech:

  • tabulka 1 – čtvercové přírubové ložiskové jednotky
  • tabulka 2 – oválné přírubové ložiskové jednotky

Jednotky jsou vybaveny nerezovými ocelovými ložisky Y naplněnými plastickým mazivem pro potravinářský průmysl.

Ložisková tělesa nelze objednat jako samostatné výrobky.
Nerezová přírubová ložiskové tělesa jsou vyrobena z austenitické nerezové oceli (řada AISI 300). Jsou určena pro přírubové ložiskové jednotky Y v aplikacích s velkým zatížením, které musí odolávat široké řadě chemických látek a procesů používaných při oplachování v potravinářském a nápojovém průmyslu (tabulka 3). Nerezová ocelová ložisková tělesa jsou ve srovnání s kompozitními ložiskovými tělesy potravinářské řady SKF Food Line ještě odolnější proti agresivním oplachovacím chemickým látkám. Nerezové ocelové přírubové ložiskové jednotky Y jsou zvláště vhodné pro aplikace s vysokými otáčkami, vysokým zatížením a tam, kde je kladen důraz na spolehlivost a minimální údržbu.
Nerezová ocelová přírubová ložisková tělesa mají zazátkovaný závitový otvor pro namontování domazávacího prvku, když je požadováno domazávání. Jsou k dispozici ve třech různých provedeních:
  • Řada FYWR .. Y (obr. 1)
    → čtvercová příruba
    → čtyři kruhové otvory pro šrouby
  • Řada FYTWR .. Y (obr. 2)
    → oválná příruba
    → dva kruhové otvory pro šrouby

Koncová víka

Nerezové ocelové přírubové ložiskové jednotky Y mohou být vybaveny koncovými víky řady ECW (obr. 3), která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí zranění volnými konci hřídelů. Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 4), jsou uvedena v tabulkové části (→ Čtvercové přírubové ložiskové jednotky Y, Oválné přírubové ložiskové jednotky Y).

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo