Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení vkládacích ložisek

Sortiment stojatých jednotek kuličkových ložisek SKF zahrnuje široký výběr řad a provedení vkládacích ložisek. Hlavní rozdíly spočívají ve způsobu zajištění ložiska na hřídeli a v použitých řešeních těsnění.

Podrobné informace o sortimentu vkládacích ložisek včetně různých způsobů zajištění, řešení těsnění a materiálů jsou uvedeny v části Vkládací ložiska (tabulková část).

Způsoby zajištění

Pro stojaté jednotky kuličkových ložisek jsou standardně k dispozici následující způsoby zajištění:

Řešení těsnění

Vkládací ložiska používaná ve standardním sortimentu stojatých jednotek kuličkových ložisek mohou být vybavena následujícími těsněními:
Na požádání mohou být vkládací ložiska dodána s kryty na obou stranách (obr. 10).
SKF logo