Údaje o jednotkách kuličkových ložisek
| Tělesa | Ložiska
|
Rozměrové normy | Hlavní rozměry dle:
| Údaje o ložisku |
Tolerance |
Litinová, kompozitová a nerezová ocelová ložisková tělesa Výška osy hřídele H1 (obr. 1):
Vnější průměr ložiska odpovídá úložné ploše v tělese, takže vnější kroužek se nemůže otáčet, ale přesto může vyrovnávat nesouosost. | Údaje o ložisku |
Radiální vnitřní vůle | Údaje o ložisku | |
Materiály |
Litina
Kompozit
Lisovaná ocel
Kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
Nerezová ocel
| Díly a materiály |
Nesouosost | Údaje o ložisku
U jednotek se zadním těsněním (přídavné označení DFH) je třeba přípustnou statickou počáteční nesouosost ložiska snížit o 1°. |