Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Úplná označení ložisek Y nebo ložiskových jednotek Y dodržují systém, který se skládá ze základního označení a z jednoho/nebo bez předního přídavného označení a/nebo jednoho nebo vice zadních přídavných označení.

Podrobnější informace o systému označení ložisek Y, viz Ložiska Y.

Stojaté ložiskové jednotky Y

Příklady označení a použitelné možnosti pro stojaté ložiskové jednotky Y jsou uvedeny níže.
/

Příklady


Metrická jednotka:
SYK 20 TD
kdeSY =
K =
20 =
TD =

Palcová jednotka:
SY 2 11/16 LF/AH
kdeSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Použitelné možnosti pro stojaté ložiskové jednotky Y

Typ tělesa/jednotky

J označuje rozměry dle normy JIS 1559-2009 pro stojatá tělesa s normální základnou

W na konci označení řady tělesa označuje ložiskovou jednotku Y nebo těleso potravinářské řady SKF Food Line
PStojaté ložiskové těleso, lisovaná ocel
P .. R-
Stojaté ložiskové těleso, lisovaná ocel, včetně pryžového úložného kroužku
SYStojaté ložiskové těleso, normální základna
SYFStojaté ložiskové těleso, krátká základna
SYHStojaté ložiskové těleso, normální základna, nižší výška osy H1
SYMStojaté ložiskové těleso, normální základna, vyšší základní únosnost

Materiál tělesa
Šedá litina
DTvárná litina s kuličkovým grafitem
K
Kompozit
R
Nerezová ocel

Označení velikosti
Ložiskové jednotky pro metrické hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
12

100
12 mm

100 mm
Ložiskové jednotky pro palcové hřídele: průměr díry ložiska nekódovaný
1/2

3
1/2 in (12,7 mm)

3 in (76,2 mm)
Ložisková tělesa z litiny, kompozitu, kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line nebo nerezové oceli
503

520
pro ložiska Y velikostí 203, 203-008, 203/12 a 203/15

pro ložiska Y velikosti 220
Ložisková tělesa z lisované oceli (nejsou dodávána jako ložiskové jednotky)
40

85
průměr díry ložiska 40 mm

průměr díry ložiska 85 mm

Další vlastnosti těles
A
Další menší velikost než normální (pouze palcové jednotky)
L
Vhodné pro koncové víko ECL
N

Provedení kompozitního tělesa s možností domazávání.

V případě ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line pouze v kombinaci se zadním přídavným označením VZ1A2 (→ )

Y
Vhodné pro koncové víko ECW
Z
Jednotka s krátkou základnou, palcový závit

Vložené ložisko Y
FMLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YET 2
KFLožisko Y s kuželovou dírou na upínacím pouzdru, řada YSA 2-2FK
LD, LDW
Ložisko Y se zajišťovací technologií SKF ConCentra, řada YSPAG 2
LF
Ložisko Y se zajišťovací technologií SKF ConCentra, řada YSP 2-2F
RMLožisko Y se stavěcími šrouby, řada YAT 2
TA
Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YARAG 2
TF
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2F
TH
Ložisko Y se stavěcími šrouby potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR 2-2RF/HV
THR
Ložisko SKF Y potravinářské řady se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RFGR/HV
TR
Ložisko Y se stavěcími šrouby, řada YAR 2-2RF
WD, WDW
Ložisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YELAG 2
WFLožisko Y s výstředníkovým pojistným kroužkem, řada YEL 2-2F

Zadní přídavná označení – další vlastnosti
AHJednotka Y pro vzduchotechnické aplikace
VZ1A2
Provedení ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line s kompozitním tělesem s možností domazávání, pouze v kombinaci se zadním přídavným označením N (→ ).
SKF logo