Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Litinová stojatá ložisková tělesa

Litinová stojatá ložisková tělesa se používají v ložiskových jednotkách Y řad uvedených v tabulce 1.
Litinová stojatá ložisková tělesa umožňují domazávání ložiskových jednotek Y pomocí maznice plastického maziva. Díky tomu jsou zvláště vhodná pro uložení ložisek provozovaných za některých z následujících podmínek:
  • vysoké úrovně znečištění
  • vysoké otáčky
  • vysoké teploty
  • relativně velká zatížení
K dispozici jsou čtyři různá provedení ložiskových těles:
  • Řada SY(J) (obr. 1, obr. 2)
    → předlité podlouhlé otvory pro šrouby
  • Řada SYH
    → podobná řadě SY, ale s nižší výškou osy H1
  • Řada SYM
    → podobná řadě SY, ale používá větší ložiska pro daný průměr hřídele, a tím má výslednou vyšší základní únosnost
  • Řada SYF(J) (krátká základna, obr. 3, obr. 4)
    → závitové otvory v opěrné základně

Koncová víka

Pro zajištění ochrana uložení ložiska na konci hřídele a odstranění nebezpečí zranění volnými konci hřídelů mohou být litinová stojatá ložisková tělesa řady SY .. M vybavena koncovými víky řady ECY (obr. 5). Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 6), jsou uvedena v tabulkové části (→ Stojatá ložisková tělesa pro ložiska Y, Stojaté ložiskové jednotky Y).

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a ložiskové jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo