Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kompozitní stojatá ložisková tělesa

Kompozitní stojatá ložisková tělesa se používají v jednotce Y řady uvedené v tabulce 1.
Kompozitní stojatá ložisková tělesa (obr. 1) jsou vyrobena z lehkého kompozitu PA6 zesíleného skelnými vlákny a nemají žádné domazávací prvky. Pro zvýšení odolnosti, mechanické pevnosti a tepelné stability jsou vyztužena zalitou ocelovou spirálou a dva podlouhlé otvory pro upevňovací šrouby jsou zesílené pozinkovanými ocelovými vložkami bez obsahu šestimocného chromu (Cr6+).
Kompozitní stojaté ložiskové jednotky Y jsou zvláště vhodné pro aplikace s relativně vysokými otáčkami, středním zatížením a tam, kde je kladen důraz na spolehlivost a minimální údržbu.

Koncová víka

Kompozitní stojatá ložisková tělesa mohou být vybavena koncovými víky řady ECY (obr. 2), která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí zranění volnými konci hřídelů. Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 3), jsou uvedena v tabulkové části (→ Stojatá tělesa pro ložiska Y, Stojaté ložiskové jednotky Y).

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo