Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kompozitní stojatá ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line

Kompozitní stojatá ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line se používají v jednotkách Y řad uvedených v tabulce 1. Jednotky jsou vybaveny nerezovými ocelovými ložisky Y nebo ložisky Y s pozinkovanými kroužky, v obou případech naplněnými plastickým mazivem pro potravinářský průmysl.
Kompozitní stojatá ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line jsou vyrobena z lehkého termoplastového kompozitního materiálu. Jsou určena pro stojaté ložiskové jednotky Y, které musí odolávat široké řadě chemických látek a procesů používaných při oplachování v potravinářském a nápojovém průmyslu (tabulka 2).
Kompozitní stojatá ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line standardně nejsou vybaveny domazávacími prvky a jsou k dispozici ve třech různých provedeních:
  • Řada SYWK .. Y (obr. 1)
    → zalitá výztužná ocelová spirála
    → podlouhlé otvory pro šrouby, zesílené vložkami z austenitické nerezové oceli
  • Řada SYWK .. L (obr. 2)
    → masivní provedení
    → podlouhlé otvory pro šrouby, zesílené vložkami z austenitické nerezové oceli
  • Řada SYFWK (krátká základna, (obr. 3)
    → masivní provedení
    → závitové vložky z austenitické nerezové oceli v opěrné základně

Koncová víka

Kompozitní stojatá ložisková tělesa potravinářské řady SKF Food Line mohou být v závislosti na provedení vybavena koncovými víky některého z následujících typů, která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí zranění volnými konci hřídelů:

  • Řada SYWK .. Y
    → koncové víko ECW (obr. 4)
    Koncové víko je vybaveno volitelným odtokovým otvorem, který může uživatel snadno podle potřeby otevřít.
  • Řada SYWK .. L a SYFWK .. L
    → koncové víko ECL (obr. 5)
Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 6, obr. 7), jsou uvedena v tabulkové části (→ Stojatá tělesa pro ložiska Y, Stojaté ložiskové jednotky Y).

Úplný sortiment koncových vík pro ložisková tělesa a jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo