Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení ložiskových těles

Stojatá ložisková tělesa SKF pro ložiska Y jsou standardně k dispozici v různých variantách provedení a materiálů. Standardní nabídka obsahuje ložisková tělesa vyrobená z následujících materiálů:
  • litina
  • kompozit
  • lisovaná ocel
  • kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
  • nerezová ocel

Upevnění k opěrné ploše

Stojatá ložisková tělesa mají dva otvory pro šrouby v dolní části, jejichž prostřednictvím mohou být upevněna k opěrné ploše pomocí závitových montážních prvků. Tyto otvory pro šrouby se liší v závislosti na provedení a materiálu ložiskových těles:
  • Litina
    • Řada SY(J), SYH a SYM
      → předlité podlouhlé otvory pro šrouby
    • Řada SYF a SYFJ (krátká základna)
      → závitové otvory v opěrné základně
  • Kompozit
    • Řada SYK
      → podlouhlé otvory pro šrouby, zesílené pozinkovanými ocelovými vložkami bez obsahu šestimocného chromu (Cr6+)
  • Lisovaná ocel
    • Řada P
      → kruhové otvory pro šrouby
  • Kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
    • Řada SYWK
      → podlouhlé otvory pro šrouby, zesílené vložkami z austenitické nerezové oceli
    • Řada SYFWK (krátká základna)
      → závitové vložky z austenitické nerezové oceli v opěrné základně
  • Nerezová ocel
    • Řada SYWR
      → předlité podlouhlé otvory pro šrouby
    • Řada SYFWR (krátká základna)
      → závitové otvory v opěrné základně
SKF logo