Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lisovaná ocelová stojatá ložisková tělesa

Lisovaná ocelová stojatá ložisková tělesa lze kombinovat s různými provedeními ložisek Y podle tabulky 1.
Lisovaná ocelová ložisková tělesa je třeba objednat odděleně od ložisek Y. Ložisková jednotka Y se skládá z následujících jednotlivých položek:
  • dvoudílné ložiskové těleso
  • ložisko Y
  • pryžový úložný kroužek (volitelný)

Výhodou samostatného objednávání jednotlivých položek je velký počet možných kombinací.

Lisovaná ocelová stojatá ložisková tělesa (obr. 1) jsou vyrobena z ocelového plechu bez obsahu šestimocného chromu (Cr6+) a pozinkována na ochranu proti korozi. Jsou určena pro jednoduché aplikace s omezeným zatížením a otáčkami. Tato ložisková tělesa řady P mají dva kruhové otvory pro upevňovací šrouby a nemají žádné domazávací prvky.

Pryžové úložné kroužky

Pryžové úložné kroužky z nitrilkaučuku řady RIS 2 (obr. 2) jsou k dispozici pro lisovaná ocelová stojatá tělesa určitého rozsahu velikostí (→ Stojatá ložisková tělesa pro ložiska Y, Stojaté ložiskové jednotky Y).
Podrobné informace o pryžových úložných kroužcích, viz Pryžové úložné kroužky v části týkající se ložisek Y.
SKF logo