Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nerezová ocelová stojatá ložisková tělesa

Nerezová ocelová stojatá ložisková tělesa se používají v jednotkách Y řady uvedené v tabulce 1. Jednotky jsou vybaveny nerezovými ocelovými ložisky Y naplněnými plastickým mazivem pro potravinářský průmysl.

Ložisková tělesa nelze objednat jako samostatné výrobky.
Nerezová stojatá ložisková tělesa jsou vyrobena z austenitické nerezové oceli (řada AISI 300). Jsou určena pro stojaté ložiskové jednotky Y v aplikacích v náročných provozních podmínkách, které musí odolávat široké řadě chemických látek a procesů používaných při oplachování v potravinářském a nápojovém průmyslu (tabulka 2). Nerezová ocelová ložisková tělesa jsou ve srovnání s kompozitními ložiskovými tělesy potravinářské řady SKF Food Line ještě odolnější proti agresivním oplachovacím chemickým látkám. Nerezové ocelové stojaté ložiskové jednotky Y jsou zvláště vhodné pro aplikace s vysokými otáčkami, velkým zatížením a tam, kde je kladen důraz na spolehlivost a minimální údržbu.
Nerezová ocelová stojatá ložisková tělesa mají zazátkovanou díru se závitem případné namontování domazávacího prvku.. Jsou k dispozici ve třech různých provedeních:
  • SYWR .. Y (obr. 1)
    → předlité podlouhlé otvory pro šrouby
  • SYWR .. Y (krátká základna, obr. 2)
    → díry se závitem v opěrné základně
  • SYWR .. YZ
    → podobně jako řada SYFWR .. Y, ale s palcovými dírami se závity v opěrné základně

Koncová víka

Nerezové ocelové stojaté ložiskové jednotky Y mohou být vybaveny koncovými víky řady ECW (obr. 3), která chrání uložení ložiska na konci hřídele a zabraňují nebezpečí zranění volnými konci hřídelů. Koncová víka patří mezi příslušenství a musí být objednána samostatně. Jejich označení společně se vzdáleností A5, o kterou koncové víko vyčnívá z tělesa (obr. 4), jsou uvedena v tabulkové části.

Úplný sortiment koncových vík pro ložiskové jednotky Y je uveden v tabulkové části.

Koncová víka jsou vyrobena z polypropylénu (PP), mají dobrou odolnost vůči většině chemikálií a jsou vhodná pro provozní teploty až do 100 °C (210 °F). Namontují se vsazením do zápichu v ložiskovém tělese.
SKF logo